Elektroniker (m/w/d) Geräte und Systeme
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Innerbetriebliche Stellenausschreibung
Unternehmen: HagerEnergy GmbH
Tätigkeitsbeginn: Ab sofort
Tätigkeitsort: Göttingen
Arbeitszeit: Vollzeit
Dauer: Befristet (12 Monate)
Du arbeitest aktiv an der Energiewende
Für unseren Standort in Göttingen suchen wir einen Elektroniker (m/w/d) Geräte und Systeme, der sich für Energietechnik und Speichertechnik interessiert und Spaß an der Analyse und am Aufbau von innovativen Stromspeichersystemen hat. Die Position ist zunächst auf 12 Monate befristet.
Das erwartet dich
- Analyse, Aufbau und Wartung komplexer elektronischer und mechanischer Systeme
- Durchführung von Funktionsprüfungen und Tests an Wechselrichtern und mechanischen Komponenten
- Fachgerechte Montage und Integration von elektronischen Schaltkreisen und mechanischen Teilen
- Durchführung von Lötarbeiten an SMD-Bauteilen nach IPC-Richtlinien und mechanischen Fertigungsverfahren
- Überwachung und Optimierung von Montageprozessen und mechanischen Abläufen
- Enge Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam
Das bringst du mit
- Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektronik/Mechatronik/Elektromechanik oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung in der Analyse und Reparatur elektronischer Geräte und Baugruppen
- Fundierte Kenntnisse in der systematischen Fehlersuche auf Geräte-, Baugruppen- und Bauteilebene sowie in der Montage, Wartung und Reparatur mechanischer Systeme
- Hohe Bereitschaft, Wissen im Bereich Energie-/Speichertechnik bzw. Leistungselektronik aufzubauen und sich in neue Themengebiete einzuarbeiten
- Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen und CAD-Programmen
- Eine strukturierte und systematische Arbeitsweise, gute Auffassungsgabe sowie analytisches Denkvermögen
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Bewerben können sich alle Mitarbeiter/-innen, die die Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle erfüllen. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Bitte richte deine Bewerbung an die zuständige Personalabteilung, wenn möglich nutze bitte unser gruppenweites Bewerbermanagementsystem. Gerne stehen wir dir für Fragen unter der Telefonnummer +49 541 / 760268-0 zur Verfügung. Deine Bewerbung bzw. deine Anfrage wird vertraulich behandelt.
gez. Jana Stege
HR Representative
(Gültigkeitsdauer des Aushangs: 14.09.2026 - 28.09.2026)
Vous n'avez pas encore vu d'offre.
Vous n'avez pas encore sauvegardé d'offre.