Skip to main content
Hager logo
Bewerben

Inżynier ds. projektowania układów sterowania maszyn(m/k/x)

Hager Industrialisierung Tychy, Polen Bieruń, Polen Unbefristet

[Szansa rozwoju wewnątrz firmy]   Inżynier ds. projektowania układów sterowania maszyn(m/k/x)

​Spółka: Hager Production Poland Sp. z o.o.

Szukasz możliwości rozwoju lub chcesz zdobyć nowe umiejętności w Hager Group? Właśnie pojawiła się okazja w dziale Machinery. Może to Twoja szansa na odkrycie nowego obszaru, umożliwiającego wzmocnienie Twoich kompetencji, udoskonalenie umiejętności i odniesienie sukcesu na innym stanowisku?

 Odważ się aplikować i stań się częścią nowego zespołu.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko Inżynier ds. projektowania układów sterowania maszyn(m/k/x) w Tychach na podstawie umowy o pracę.


Zakres obowiązków:


- projektowanie układów sterowania nowych i modyfikowanych maszyn oraz tworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną zgodnie z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, rozporządzeniem UE 2023/1230, dyrektywą EMC 2014/30/UE, dyrektywą LVD 2014/35/UEdla producentów maszyn,

- projektowanie oraz analiza funkcji bezpieczeństwa maszyn zgodnie z normą ISO 13849 oraz weryfikacja z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania (SISTEMA),

- przygotowywanie list BOM zamówień z zakresu układów sterowania oraz kontrola nad realizacją procesu zakupu,

- wsparcie elektryczne w procesie uruchomienia nowych i modyfikowanych maszyn,

- diagnostyka awarii układów sterowania maszyn oraz proponowanie i projektowanie rozwiązań,

- realizacja oraz wsparcie w procesie montażu układów sterowania,

- nadzór nad pracami realizowanymi przez firmy zewnętrzne w zakresie układów sterowania,

- rozwój standardów grupy Hager z zakresu układów sterowania,

- monitorowanie rynku w poszukiwaniu nowych rozwiązań z zakresu układów sterowania.

Wymagania:

 - wykształcenie kierunkowe (ukończone studia na kierunku elektrotechnika lub pokrewne lub wykształcenie średnie technik elektryk - ELE. 02, ELE. 05) lub doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

- umiejętność tworzenia i czytania schematów elektrycznych,

- wiedza z zakresu układów sterowania, elektrotechniki i automatyki,

- znajomość standardów bezpieczeństwa maszyn,

- min. 3 lata doświadczenia w pracy przy projektowaniu układów sterowania maszyn,

- uprawnienia SEP 1kV E i D lub gotowość do ich uzyskania,

- komunikatywna znajomość języka angielskiego,

- odpowiedzialność i sumienność w realizacji powierzonych zadań.




Interesuje Cię dołączenie do pełnych pasji ekspertów?

Nie mogą się doczekać, aby podzielić się z Tobą wiedzą i wspólnie podjąć nowe wyzwania.

Skontaktuj się z Michal ZAJAC, managerem tego zespołu!

Odważ się i aplikuj – nowe możliwości masz w zasięgu ręki! Po złożeniu CV i poinformowaniu swojego aktualnego przełożonego o udziale w procesie, nasz zespół HR skontaktuje się z Tobą w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej na przyszłe stanowisko, która odbędzie się z Hiring Managerem i przedstawicielem HR.

Zachęcamy wszystkich pracowników, którzy spełniają wymagania na to stanowisko, do aplikowania!

Zachęcamy do korzystania z naszego firmowego systemu zarządzania aplikacjami, prosimy o aplikowanie bezpośrednio przez stronę kariery.

Jesteśmy do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.

HRBP

Natalia Bugaj-Gębala

Informujemy, że w naszej organizacji została wdrożona Procedura zgłoszeń wewnętrznych określająca zasady zgłaszania naruszeń prawa, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń naruszenia prawa (sygnalistów), której pełna treść dostępna jest na dole strony internetowej www.hager.pl (i https://hager.com/pl) w zakładce „Procedura zgłoszeń naruszeń prawa – ochrona sygnalistów” – link bezpośredni do tej procedury: Hager_procedura zgłoszeń wewnętrznych_2024_10_03.pdf

Bewerben

Sie haben sich noch keine Stellen angesehen.

Sie haben sich noch keine Stellen gespeichert.

Bleiben Sie mit unserem Job-Alert immer auf dem neusten Stand!

InteressensschwerpunkteErfassen Sie die ersten Buchstaben einer Kategorie, und treffen Sie dann eine Auswahl aus den Vorschlägen. Erfassen Sie die ersten Buchstaben eines Ortes, und treffen Sie dann eine Auswahl aus den Vorschlägen. Klicken Sie danach auf „Hinzufügen“, um Ihre Benachrichtigung zu erstellen.

Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung von Hager gelesen habe und Mitteilungen per E-Mail erhalten möchte. Mir ist bewusst, dass ich den Erhalt dieser Mitteilungen jederzeit widerrufen kann.