Softwareentwickler (m/w/d) Java
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Innerbetriebliche Stellenausschreibung
Unternehmen: HagerEnergy GmbH
Tätigkeitsbeginn: Ab sofort
Tätigkeitsort: Osnabrück oder Berlin
Arbeitszeit: Voll- oder Teilzeit ab 32 Stunden/Woche
Dauer: Befristet (24 Monate)
Du arbeitest aktiv an der Energiewende
Für unseren Standort in Osnabrück oder Berlin suchen wir einen umsetzungsstarken Softwareentwickler (m/w/d) Java, der Spaß daran hat, in einem agil organisierten Entwicklungsteam eigene Ideen einzubringen und Projekte zu verantworten. Die Position ist in Voll- oder Teilzeit ab 32 Stunden/Woche zu besetzen und zunächst auf 24 Monate befristet.
Das erwartet dich
- (Weiter-)Entwicklung eines Verbindungsservers mit Datenbank-/Cloud-Anbindung in einer hochverfügbaren Umgebung
- Entwicklung automatisierter Fehlererkennungs- und Frühwarnsysteme für Kundensysteme
- Wartung und Ausbau der Backend-Infrastruktur für die Fernwartung der Kundensysteme
- Auf- und Ausbau der Fernwartung unserer Energiespeichersysteme über eine Java-Swing-Oberfläche
- Aufbau einer neuen Anwendung für die Fernwartung mit Flutter/Dart auf Basis der bestehenden Infrastruktur
- Sicherstellung einer reibungslosen und nachhaltigen Datenübertragung und Datenhaltung
- Abstimmung mit relevanten Schnittstellen sowie Verantwortung für eigene Projekte nach umfangreicher Einarbeitung
Das bringst du mit
- Abgeschlossenes Studium im Bereich (Technische) Informatik, eine technische Ausbildung mit Berufserfahrung oder vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung in der Fullstack-Softwareentwicklung mit Java
- Erste Erfahrung oder starkes Interesse an der Frontend-Entwicklung mit Flutter/Dart sowie an der kontinuierlichen Verbesserung der Codequalität, inklusive Unittests wünschenswert
- Idealerweise Kenntnisse im Umgang mit einer IDE, Git sowie CI/CD- und Build-Tools, insbesondere Eclipse, GitLab, Maven und SQL/MySQL
- Hohe Eigeninitiative und Bereitschaft, Wissen im Bereich Elektrotechnik und Speichertechnik aufzubauen und zu teilen und sich in neue Themengebiete einzuarbeiten
- Selbstständige, zuverlässige und ergebnisorientierte Arbeitsweise, ein agiles Mindset und eine schnelle Auffassungsgabe bei der Aufgabenbearbeitung
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Deutsch von Vorteil
Bewerben können sich alle Mitarbeiter/-innen, die die Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle erfüllen. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Bitte richte deine Bewerbung an die zuständige Personalabteilung, wenn möglich nutze bitte unser gruppenweites Bewerbermanagementsystem. Gerne stehen wir dir für Fragen unter der Telefonnummer +49 541 / 760268-0 zur Verfügung. Deine Bewerbung bzw. deine Anfrage wird vertraulich behandelt.
gez. Jana Stege
HR Representative
(Gültigkeitsdauer des Aushangs: 19.06.2026 - 03.07.2026)
- Stellenangebote, die Sie interessieren könnten
- Bereits gelesene Stellenangebote
- Gespeicherte Stellenangebote
Sie haben sich noch keine Stellen angesehen.
Sie haben sich noch keine Stellen gespeichert.