Skip to main content
Hager logo
Bewerben

Energy Data Engineer (m/w/d)

HagerEnergy GmbH Engineering Osnabrück, Deutschland Unbefristet

An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Innerbetriebliche Stellenausschreibung

Unternehmen: HagerEnergy GmbH

Tätigkeitsbeginn: Ab sofort

Tätigkeitsort: Osnabrück o. remote in Deutschland

Arbeitszeit: Vollzeit

Dauer: Unbefristet


Du arbeitest aktiv an der Energiewende

Als Energy Data Engineer (m/w/d) arbeitest du an unserem Standort in Osnabrück oder remote innerhalb Deutschlands in einem interdisziplinären Team an der Entwicklung unseres Energiemanagements als auch an der Projektplanungs- und Auslegungssoftware für Gewerbeanwendungen. Du entwickelst intelligente Algorithmen zur Optimierung unserer Gewerbespeicher und leistest damit einen konkreten Beitrag zur Stabilität und Nachhaltigkeit des Energiesystems.

Das erwartet dich

  • Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von Algorithmen zur Optimierung der Betriebsweise unserer Gewerbe-Energiespeichersysteme
  • Verbesserung unserer Machine-Learning-Algorithmen zur Prognose von Haushalts- und Gewerbelasten sowie PV-Erzeugung
  • Durchführung techno-ökonomischer Auswertungen zur Bewertung von Business-Cases von C&I Gewerbespeicherprojekten
  • Enge Zusammenarbeit mit unserer Embedded-, Cloud- und Produktentwicklung zur Integration und Skalierung der Lösungen

Das bringst du mit

  • Abgeschlossenes Studium im Bereich (Technische) Informatik, Elektrotechnik oder vergleichbare Qualifikation
  • Min. 2 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Algorithmen sowie idealerweise erste Erfahrung im Bereich Energiesysteme oder im Energiemarkt
  • Sehr gute Kenntnisse in Python und/oder C++ sowie Interesse daran, Softwareprodukte von Grund auf zu implementieren und industrialisieren
  • Gerne erste Erfahrung mit mathematischer Optimierung oder Machine Learning
  • Offener Kommunikationsstil sowie eine strukturierte und analytische Arbeitsweise
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bewerben können sich alle Mitarbeiter/-innen, die die Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle erfüllen. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Bitte richte deine Bewerbung an die zuständige Personalabteilung, wenn möglich nutze bitte unser gruppenweites Bewerbermanagementsystem. Gerne stehen wir dir für Fragen unter der Telefonnummer +49 541 / 760268-0 zur Verfügung. Deine Bewerbung bzw. deine Anfrage wird vertraulich behandelt.

gez. Jana Stege

HR Representative

(Gültigkeitsdauer des Aushangs: 20.10.2026 - 03.11.2026)

Bewerben

Sie haben sich noch keine Stellen angesehen.

Sie haben sich noch keine Stellen gespeichert.

Bleiben Sie mit unserem Job-Alert immer auf dem neusten Stand!

InteressensschwerpunkteErfassen Sie die ersten Buchstaben einer Kategorie, und treffen Sie dann eine Auswahl aus den Vorschlägen. Erfassen Sie die ersten Buchstaben eines Ortes, und treffen Sie dann eine Auswahl aus den Vorschlägen. Klicken Sie danach auf „Hinzufügen“, um Ihre Benachrichtigung zu erstellen.

Mit meiner Anmeldung bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung von Hager gelesen habe und Mitteilungen per E-Mail erhalten möchte. Mir ist bewusst, dass ich den Erhalt dieser Mitteilungen jederzeit widerrufen kann.