Stage Chargé de projets & Community management H/F/X
Bewerben
Mach den ersten Schritt in Deiner Karriere
Werde Teil eines internationalen Unternehmens, das von Berufseinsteigern wärmstens empfohlen wird! Du wirst sofort als vollwertiges Teammitglied aufgenommen und hast vom ersten Tag an die Möglichkeit, wirklich etwas zu bewegen. Übernimm sinnvolle Aufgaben, die zu deiner Entwicklung und Karriereförderung beitragen. Mit unseren individuell abgestimmten Programmen unterstützen wir dich beim Übergang von Ausbildung und Studium ins Berufsleben, indem wir den Fokus auf Integration, Weiterentwicklung und langfristige Perspektiven legen.
Eigenschaften, die dich auszeichnen
Was macht jemanden bei Hager erfolgreich?
Erfahre, welche Eigenschaften uns wichtig sind, und entfalte dein Potenzial, um zu wachsen und erfolgreich zu sein.
-
Authentisch
-
Wachstumsorientiert
-
Lösungsorientiert
-
Mutig
-
Teamfähig
-
Zuverlässig
Stage Chargé de projets & Community management H/F/X
Rejoins Hager et donne de l'élan à ton parcours professionnel
Envie de booster ton expérience professionnelle aux côtés d’une tutrice investie et passionnée ? Tu es à la recherche d’une entreprise internationale et familiale qui t'offre la possibilité de te développer et de progresser ?
Chez Hager, nous concevons des solutions et services électriques innovants qui contribuent à construire un monde plus durable. Chaque jour, nos 13 000 collaborateurs s'engagent pour accompagner la transition énergétique et façonner les infrastructures électriques de demain.
Nous sommes fiers d'être labélisés Happy Trainees et classés n°1 dans notre catégorie, une reconnaissance qui témoigne de la qualité de l'expérience que nous offrons à nos stagiaires et alternants. Avec un taux de recommandation supérieur à 95 %, ce classement reflète notre engagement constant en faveur de leur accompagnement, de leur développement et de leur épanouissement tout au long de leur parcours chez Hager.
Nous recherchons notre futur(e) stagiaire Chargé(e) de projets & Community management basé(e) à Obernai pour une durée de 6 mois à partir de janvier 2027.
Tu seras rattaché(e) à l’équipe Early Careers dont l’objectif est d’attirer, développer et retenir les meilleurs talents en début de carrière pour préparer les profils clés nécessaires pour l'avenir. Pour cela, nous repérons et attirons de nouveaux talents en allant directement à la rencontre des étudiants : partenariats avec les écoles, événements sur les campus et sur notre site et des programmes de développement faits pour booster leurs premières expériences.
Les compétences clés que tu vas développer :
- Gestion de projets : organiser, coordonner et piloter des projets en autonomie.
- Communication & event : créer et animer des évènements qui marquent (ateliers, journées d’intégration, évènements campus…).
- Community management : animer une vraie communauté, gérer un budget et prendre un rôle de leader.
- Relations écoles : aller sur le terrain et booster la marque employeur.
- Compétences RH : découvrir de l’intérieur comment on attire, développe et accompagne les jeunes talents.
- Soft skills : créativité, autonomie, prise d’initiative, travail en équipe, leadership.
Tes deux missions principales :
Gestion de Projets - 60%
- Organiser des événements internes et externes qui rassemblent et soutenir l’équipe Early Careers sur toutes les actions clés.
- Renforcer nos partenariats écoles : visites d’usine, ateliers CV, actions campus et booster notre image employeur auprès des étudiants.
- Participer à la création et au déploiement de programmes dédiés à l’acquisition et au développement des jeunes talents.
Community Management - 40%
Nous recherchons un ou une coordinateur(ice) pour notre TAI Community.
La TAI Community (Trainees, Apprentices, Interns) est la communauté interne des stagiaires et alternant(e)s d’Hager. Elle est gérée par et pour nos stagiaires et alternant(e)s. Son objectif est d’offrir à tous la meilleure expérience possible sur l’ensemble de nos sites français (environ 100 personnes).
Les missions associées seront les suivantes :
- Coordonner la TAI Community en lien avec le Bureau TAI : animation d’une équipe, pilotage de projets, gestion budgétaire.
- Organiser des événements pour la TAI Community (journées d’intégration, conférences, animation de workshops, activités de team-building...).
- Poser les premiers jalons d’une TAI Community internationale.
Ton profil :
Actuellement étudiant(e) de niveau BAC+4 à BAC+5 en école de commerce ou université, tu suis une spécialisation en RH/Marketing/Communication/Gestion de projets, tu es à la recherche d’un stage de 6 mois.
- Tu démontres un réel intérêt et une motivation pour l’animation de communauté.
- Tes capacités d’organisation, de leadership et de communication seront tes meilleurs atouts pour réussir dans ta mission.
- Tu sais faire preuve d’initiative, d’autonomie et tu aimes travailler en équipe.
- Tu es créatif(ve) et sais faire preuve d’imagination pour organiser de nouveaux évènements et fédérer nos stagiaires et alternant(e)s.
- Tu maitrises l’anglais dans un environnement professionnel.
- Tu maitrises les outils de bureautique Pack Office, notamment Excel et Outlook.
Pourquoi effectuer ton stage chez Hager ?
- Une gratification de stage en fonction de ton niveau d’études : de 1100 à 1400€ brut/mois (BAC+4 à BAC+5).
- Un jour de congé stagiaire par mois (payé) et jusqu’à un jour de télétravail par semaine.
- Rejoindre la TAI Community (Trainees – Apprentices – Interns), une communauté interne dédiée aux stagiaires et alternants qui te permettra d'enrichir tes compétences et de développer ton réseau.
- Un programme d’intégration personnalisé conçu pour faciliter tes premiers pas dans l’entreprise.
- Un restaurant d’entreprise sur site et remboursement à hauteur de 50% des titres de transport.
Q&A Candidature chez Hager
- Quelles sont les étapes du processus de recrutement ?
Si ta candidature est retenue :
- Echange téléphonique avec la recruteuse pour faire le point sur tes attentes et déterminer si l’offre correspond à ton profil.
- Echange en visio ou en présentiel sur l’un de nos sites avec le tuteur ou tutrice et la recruteuse.
Tu auras un retour du recruteur sous 15 jours.
Si ta candidature n’est pas retenue : la recruteuse te présentera d’autres offres pouvant correspondre à ton profil.
- Comment préparer ta candidature ?
Personnalise ton CV pour répondre spécifiquement à l’offre, surligne les mots-clés et mentionne tes disponibilités de stage (période et durée).
On n’attend pas de longue lettre de motivation, quelques lignes expliquant ta motivation pour l’offre suffisent !
- Nos conseils pour préparer tes échanges :
Familiarise-toi avec l’entreprise, ses produits et solutions, et le cas échéant, les actualités liées aux projets du service dans lequel tu as postulé.
Sois authentique !
Ein Netzwerk, das verbindet
Die TAI-Community bei Hager bringt Praktikanten und Auszubildende zusammen und fördert ein unterstützendes, internationales Netzwerk. In diesem können die Mitgliederinnen und Mitglieder Erfahrungen austauschen, Wissen weitergeben und gemeinsam wachsen. Durch Workshops, Mentoring und Networking-Veranstaltungen erweitern die Teilnehmenden ihre Kompetenzen, gewinnen Einblicke in die Geschäftswelt und knüpfen wertvolle Kontakte, die sie auf ihrem weiteren Weg unterstützen.
Kein Filter, nur echte Eindrücke
Sabrina Fromm,
Duale Studentin in "Integrated Sustainable Building Technology" - Hager Germany
Nach meiner Ausbildung zur Mechatronikerin bei Hager hat mir das anschließende Praktikum dabei geholfen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und wertvolle neue Kontakte zu knüpfen. Durch das duale Studium "Integrated Sustainable Building Technology" kann ich mein Wissen nun praxisnah vertiefen und an spannenden Projekten mitwirken. Am meisten schätze ich, wie innovativ und proaktiv Hager die Zukunft gestaltet.
Louis Oculy,
Ehemaliger Praktikant, jetzt Auszubildender in der Softwareentwicklung - Hager France
Ich bin zunächst als Praktikant zu Hager gekommen und habe dann eine Ausbildung absolviert. Mich haben die Home-Automation- und Smart-Building-Lösungen des Unternehmens sowie die Bedeutung eines großen Konzerns, der sich echten technischen Herausforderungen stellt, fasziniert. Vom ersten Tag an habe ich mich in einem hilfsbereiten und motivierenden Team sehr willkommen gefühlt. Mit inspirierenden Projekten und Veranstaltungen, und einem starken Fokus auf Wachstum ist Hager wirklich der perfekte Ort für Praktikanten und Auszubildende.
- Stellenangebote, die Sie interessieren könnten
- Bereits gelesene Stellenangebote
- Gespeicherte Stellenangebote
-
Internship Supply chain central support M/F/X
Obernai, Frankreich Hager See the job -
Stage Ingénieur Méthodes/Amélioration continue (H/F/X)
Obernai, Frankreich Hager See the job -
Stage Ingénieur Innovation Mécatronique H/F/X
Obernai, Frankreich Hager See the job -
Stage Ingénieur Data analytics & Dashboards H/F/X
Obernai, Frankreich Hager See the job
Sie haben sich noch keine Stellen angesehen.
Sie haben sich noch keine Stellen gespeichert.