Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst
An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Innerbetriebliche Stellenausschreibung
Unternehmen: HagerEnergy GmbH
Tätigkeitsbeginn: Ab sofort
Tätigkeitsort: Metropolregion Stuttgart, München, Nürnberg
Arbeitszeit: Vollzeit
Dauer: Unbefristet
Du arbeitest aktiv an der Energiewende
Für unser Vertriebsgebiet in Süddeutschland (Metropolregionen Stuttgart, München, Nürnberg) suchen wir einen motivierten Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) im Außendienst, der unsere innovativen Energielösungen mit Leidenschaft vertreibt und unsere Marktpräsenz nachhaltig ausbaut und mitgestaltet.
Das erwartet Dich
- Betreuung von Neu- und Bestandskunden im Bereich Photovoltaik und Energiespeichersysteme (Residential und Gewerbe)
- Ganzheitliche Beratung und Projektbegleitung von der ersten Idee bis zur Umsetzung
- Dimensionierung von Speicherlösungen unter Berücksichtigung von Lastprofilen, Verbrauchsanalysen, Eigenverbrauchsoptimierung, Peak-Shaving, Lastmanagement und Netzanschlusssituationen (Behind und Front of the Meter)
- Entwicklung wirtschaftlicher Lösungen unter Einbindung von dynamischen Stromtarifen, §14a EnWG, intelligenten Messsystemen (iMSys), Direktvermarktung und Flexibilitätsstrategien
- Eigenverantwortlicher Ausbau des Vertriebsgebietes sowie Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
- Identifikation neuer Marktpotenziale und Umsetzung von Vertriebsmaßnahmen
- Präsentation innovativer Lösungen, Schulungen und Produktvorstellungen
- Beobachtung von Trends in Energiesystemen, Speichern und Netzintegration
- Repräsentation des Unternehmens auf Fachmessen, regionalen (Kunden-)Events und Roadshows
- Strukturierte Pflege von Kundendaten, Forecasts und Vertriebsreports
- Konstruktive interdisziplinäre Zusammenarbeit mit relevanten internen und externen Partnern zur erfolgreichen Umsetzung von Projekten und Vertriebsaktivitäten
Das bringst Du mit
- Ausbildung oder Studium im Bereich Elektrotechnik oder Energietechnik oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erfahrung im technischen Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte, vorzugsweise in den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicher, Ladeinfrastruktur oder ganzheitlicher Energielösungen
- Fundiertes Systemverständnis für moderne Energielösungen
- Energiemanagementsysteme
- Dynamische Stromtarife und Smart Metering
- Netzanforderungen und Lastmanagement
- Sektorenkopplung (z. B. E-Mobilität und Wärmepumpen)
- Die Fähigkeit, komplexe technische Inhalte verständlich zu vermitteln und überzeugend zu präsentieren
- Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise mit hoher Eigenmotivation sowie ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten
- Reisebereitschaft im Vertriebsgebiet sowie Führerschein der Klasse B
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Bewerben können sich alle Mitarbeiter/-innen, die die Voraussetzungen für die zu besetzende Stelle erfüllen. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Bitte richte deine Bewerbung an die zuständige Personalabteilung, wenn möglich nutze bitte unser gruppenweites Bewerbermanagementsystem. Gerne stehen wir dir für Fragen unter der Telefonnummer +49 541 / 760268-0 zur Verfügung. Deine Bewerbung bzw. deine Anfrage wird vertraulich behandelt.
gez. Elisa Jöhne
HR Representative
(Gültigkeitsdauer des Aushangs: 21.04.2026 - 05.05.2026)
Vous n'avez pas encore vu d'offre.
Vous n'avez pas encore sauvegardé d'offre.